5AC800.CON2-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Elektrische Eigenschaften
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises max. 1 Ω
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium (ADC12)
Lackierung ähnlich Silbermetallic (halbmatt)
Abmessungen
Breite 68,4 mm
Länge 185 mm
Höhe 25 mm
Gewicht 500 g
Materialnummer:
5AC800.CON2-00
Beschreibung:

Der Extension Connector (60° Ausführung) wird zum Verbinden von AP800 Displays und Extension Units benötigt.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC800.CON2-00) EXE / 311 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC800.CON2-00 ZIP / 665 KB
Abmessungen pdf 5AC800.CON2-00 PDF / 57 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo