Allgemeines
| geeignet für CPU Boards |
5PC600.E855-00 5PC600.E855-02 5PC600.E855-04 5PC600.E855-05 5PC600.X855-00 5PC600.X855-02 5PC600.X855-04 5PC600.X855-05 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Aluminium, schwarz lackiert |
| Abmessungen | |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 208 mm |
| Tiefe | 12,8 mm |
| Gewicht | 1450 g |
Materialnummer:
5AC700.HS01-01Beschreibung:
Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Celeron M 600 MHz, Celeron M 1000 MHz, Pentium M 1100 MHz, Pentium M 1400 MHz.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel PC 700 Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB |