5AC600.HDDI-02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Hard Disk
Kapazität 40 GByte
Anzahl der Köpfe 4
Anzahl der Sektoren 78.140.160
Bytes pro Sektor 512
Cache 8 MByte
Drehzahl 7200 rpm ±1%
Hochlaufzeit typ. 4 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Lebensdauer 5 Jahre oder 30.000 POH (Power On Hours)
MTBF 477.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Nein
Schnittstelle ATA-6
Zugriffszeit 10 ms
Datentransferrate
intern max. 507 MBit/s
zum / vom Host max. 100 MByte/s (Ultra-DMA Mode 5)
Positionierzeit
minimal (Spur zu Spur) 1 ms
nominal (Lesezugriff) 10 ms
maximal (Lesezugriff) 16 ms
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 55°C
Betrieb - 24 Stunden 5 bis 40°C
Lagerung -40 bis 65°C
Transport -40 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Transport 5 bis 95%
Vibration
Betrieb 5 bis 500 Hz: 1 g (9,8 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung 10 bis 500 Hz: 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Transport 10 bis 500 Hz: 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
Schock
Betrieb max. 160 g (1568 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
max. 300 g (2900 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
max. 15 g (147 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung max. 1000 g (9800 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung
max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Transport max. 1000 g (9800 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung
max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3048 m
Lagerung -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 13 mm
Länge 130 mm
Höhe 98 mm
Gewicht 136 g
Herstellerinformation
Hersteller Hitachi
Herstellerbezeichnung HTE726040M9AT00
Materialnummer:
5AC600.HDDI-02
Beschreibung:
Add-On HDD 40GB (E7K60)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo