5A5003.07

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
5A5003.07
Beschreibung:
Remote CD-ROM incl. Haltewinkel. Ohne Frontklappe, zum Anschluß an Systemeinheiten 5C5001.2x und 5C5601.2x Abmessungen 156 x 52 x 164 mm (BxHxT)
Erforderliches Zubehör
Undefined
5A5004.05 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.06 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
5A5004.10 Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600.
5A5004.11 Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker.
Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo