Allgemeines
| Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, Status |
| Diagnose | |
| I/O-Funktion | Ja, per LEDs |
| Schnittstelle | Ja, per LEDs |
| Status | Ja, per Status LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| CE | Ja |
Controller
| Datenpufferung | Lithium-Batterie 3 V / 950 mAh |
| Echtzeituhr | Nullspannungssicher, Auflösung 1 s |
| Spannungsüberwachung | Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst. |
| Systembus für Erweiterungen | Nein |
| Typische Befehlszykluszeit | 0,8 µs |
| Watchdog | Ja |
| Standardspeicher | |
| System PROM | 448 kByte FlashPROM |
| User PROM | 1024 kByte FlashPROM |
| User RAM | 300 kByte SRAM |
Display
| Typ | LCD monochrom |
| Auflösung | 160 x 80 Bildpunkte |
| Display Zeichensatz | Europäisch / Kyrillisch |
| Hintergrundbeleuchtung | |
| Art | LED |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| Potenzialtrennung | Nein |
| max. Baudrate | 115,2 kBit/s |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 8 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
| Eingangsfilter | |
| Kanal 1-3 | <10 µs |
| Kanal 4-8 | <1 ms |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | |
| Kanal 1-3 | ca. 10 mA |
| Kanal 4-8 | ca. 5 mA |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Zusatzfunktionen | |
| Kanal 1-3 | Zähler |
| Kanal 4-8 | - |
Analoge Eingänge
| Anzahl | 4 Differenzeingänge, davon 2 einzeln als Temperatureingänge konfigurierbar |
| Eingang | ±10 V |
| Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
| Wandlungszeit | 150 µs für alle Kanäle |
| Ausgabeformat | INT |
| Eingangsimpedanz im Signalbereich | 20 MΩ |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Eingangsbeschaltung | IEC 61131-2 |
| Eingangsfilter | |
| Hardware | Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB |
| Software | - |
Temperaturmessung
| Anzahl | bis zu 2 (je nach Konfiguration |
| Ausgabeformat | INT |
| Digitale Wandlerauflösung | 12 Bit |
| Eingang | Widerstandsmessung im 2-Leiter Verfahren mit Konstantstromeinspeisung |
| Eingangsbeschaltung | IEC 61131-2 |
| Wandlungszeit | 150 µs für alle Kanäle |
| Widerstandsmessbereich | 0-4000 Ω |
| Eingangsfilter | |
| Hardware | Eckfrequenz 10 kHz / Steilheit 60 dB |
| Software | - |
| Fühler | |
| Anmerkung | Je Kanal einstellbar |
| KTY10-6 | -50 bis 125°C |
| PT1000 | -200 bis 850°C |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein |
Digitale Ausgänge
| Anzahl | 8 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
| Summennennstrom | 4 A |
| Ausgangsbeschaltung | Source |
| Ausgangsschutz | Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| Schutzbeschaltung intern | VDR |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppentrennung | Nein |
| Kanal - Bus | Nein |
| Kanal - Kanal | Nein |
Analoge Ausgänge
Tasten
| Funktionstasten | 10 mit LED (gelb) |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
| Beschriftung | 10 Tasten mittels Einschubstreifen |
Netzteil
| Nennspannung | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 90% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 153 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 46,1 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
4PP035.E300-36Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC Display, 160x80 Pixel, 3 Zoll, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232, 1 CAN Schnittstelle netzwerkfähig, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A Source, 4 analoge Eingänge, ±10 V, 12 Bit, zwei der analogen Eingänge als KTY10 oder PT1000 Eingänge verwendbar, 4 analoge Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718, 1x TB103 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
| 4A0044.00-000 | 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (4PP035.E300-36) | EXE / 415 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (4PP035.E300-36) | EXE / 414 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (4PP035.E300-36) | EXE / 698 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF / STEP 4PP035.xxxx-xx | ZIP / 4 MB | |
| Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 | ZIP / 177 KB |