4PP035.0300-01

Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal, Status
Diagnose
I/O-Funktion Ja, per LEDs
Schnittstelle Ja, per LEDs
Status Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
CE Ja
Controller
Datenpufferung Lithium-Batterie 3 V / 950 mAh
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s
Spannungsüberwachung Bei einer Versorgungsspannung von <15 VDC wird ein NMI ausgelöst.
Systembus für Erweiterungen Nein
Typische Befehlszykluszeit 0,8 µs
Watchdog Ja
Standardspeicher
System PROM 448 kByte FlashPROM
User PROM 1024 kByte FlashPROM
User RAM 300 kByte SRAM
Display
Typ LCD monochrom
Auflösung 160 x 80 Bildpunkte
Display Zeichensatz Europäisch / Kyrillisch
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
Potenzialtrennung Nein
max. Baudrate 115,2 kBit/s
Digitale Eingänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Eingangsfilter
Kanal 1-3 <10 µs
Kanal 4-16 <1 ms
Eingangsstrom bei Nennspannung
Kanal 1-3 ca. 10 mA
Kanal 4-16 ca. 5 mA
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zusatzfunktionen
Kanal 1-3 Zähler
Kanal 4-16 -
Digitale Ausgänge
Anzahl 16
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 8 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Schutzbeschaltung intern VDR
Potenzialtrennung
Gruppentrennung Nein
Kanal - Bus Nein
Kanal - Kanal Nein
Tasten
Funktionstasten 10 mit LED (gelb)
Soft keys 3
Systemtasten Numerische Tasten, Cursor Block
Beschriftung 10 Tasten mittels Einschubstreifen
Netzteil
Nennspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme max. 6 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90%
Lagerung 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 153 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 46,1 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
4PP035.0300-01
Beschreibung:
Power Panel, 24 VDC, 153x120 mm, LC Display, 160x80 Pixel, 3 Zoll, Hintergrundbeleuchtung, 16 Tasten, 300 kByte SRAM, 1024 kByte FlashPROM, 1 RS232, 1 CAN Schnittstelle netzwerkfähig, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink/Source, 2 Ereigniszähler oder 1 Inkrementalgeber oder 2x Torzeit-/Periodendauermessung, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A Source, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemmen 2x TB718, 1x TB103 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
4A0044.00-000 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter 6 Felder für insgesamt 30 Geräte, mit CorelDraw Vorlage.
Feldklemmen
7TB718.9 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB718.91 Zubehör Feldklemme, 18-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF / STEP 4PP035.xxxx-xx ZIP / 4 MB
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 ZIP / 177 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo