Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Materialnummer:
4P3040.00-490
Beschreibung:
Power Panel PP41 5,7 Zoll QVGA Schwarz/Weiss LC-Display, 8 Softkeys und 32 Funktionstasten, systemkompatible 2003 Zentraleinheit, 700 kB SRAM, 1,4 MB FlashPROM, 1 PCMCIA Steckplatz, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle: potentialgetrennt, netzwerkfähig, 6 Steckplätze für Anpassungsmodule, 10 digitale Eingänge 24 VDC, 8 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,4A, Schutzart IP65 (von vorne), 205 x 220 mm (BxH), 24 VDC. Feldklemmen TB712 gesondert bestellen!
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4P3040.01-490 PDF / 278 KB
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
Einschubstreifenvordruck für 4P3040.00-490 ZIP / 21 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo