Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Tasten
Funktionstasten 16 mit LED (gelb)
Beschriftung von Anwender durch Einlage einer Folie
Elektrische Eigenschaften
Stromaufnahme 1,5 mA bei 24 VDC (jede beleuchtete LED benötigt zusätzlich 3 mA )
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Vibration
Betrieb 1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm
58 bis 150 Hz; 9,8 m/s²
20 Zyklen je Achse
Schock
Betrieb 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Lagerung 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 96 mm
Höhe 96 mm
Tiefe 35 mm
Materialnummer:
4E0011.01-090
Beschreibung:
PANELWARE Tastenmodul, blau 16 Tasten mit LED
Optionales Zubehör
Undefined
4A0005.00-000 PANELWARE Beschriftungsvorlagen, blau 5 Bögen für jeden Tastenmodultyp in A4 und US Letter Format 6 Vordrucke pro Bogen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4E0011.01-090 PDF / 44 KB
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
MkeyDos Editor ZIP / 615 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo