Allgemeines
Bedienung | Ansteuerung durch die SPS mit Escape-Sequenzen (kein Bildspeicher). |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
EAC | Ja |
24 VDC Versorgung
Stromaufnahme | 200 mA bei 5,2 VDC |
Eingangsspannung | |
minimal | 5 VDC |
nominal | 5,2 VDC |
maximal | 5,5 VDC |
Display
Typ | LCD |
Auflösung | 2 x 20 Zeichen |
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Nein |
Tasten
Funktionstasten | 8 mit LED |
Beschriftung | 8 Tasten mittels Einschubstreifen |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90% |
Lagerung | 10 bis 90% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 192 mm |
Höhe | 96 mm |
Tiefe | 35 mm |
Materialnummer:
4B1210.00-590Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI, schwarz Terminal HMI (Escape-Sequenzen) LC-Display, 2 x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 8 Tasten mit LED, 1 RS232 Schnittstelle Schutzart IP54 (von vorne)
Optionales Zubehör
Sonstiges
4A0027.00-000 | Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4B1200.00-590 | PDF / 96 KB | |
Panelware P120 Anwenderhandbuch | PDF / 462 KB |