3NC154.6

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
3NC154.6
Beschreibung:
2005 Positioniermodul 3 Achsen, für jede der 3 Achsen gilt: Eingang für Inkrementalgeber 5V Eingangsfrequenz 150 kHz Eingang für SSI-Absolutwertgeber Analogausgang +/-10 V, 12 Bit Geberversorgung 5VDC oder 24 VDC 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink Triggereingang 24 VDC, Sink 1 Relais-Ausgang 24 VAC / 24 VDC, 1 A 12 polige Feldklemme gesondert bestellen!

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo