Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 2 Zählkanäle, 2 analoge Ausgänge |
Allgemeines
| Statusanzeigen | Zähler auf-/abwärts, Referenzierung, Potenzialausgleichsstrom zwischen den Analogausgängen |
| Diagnose | |
| Ausgleichsstrom | Ja, per Status LED und SW Status |
| Referenzierung | Ja, per Status LED und SW Status |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 VDC | 3,5 W |
| 5 VDC | 1,5 W |
| gesamt | 5,0 W |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| Ausgang - Geber | Ja |
| Ausgang - SPS | Ja |
| Geber - Geber | Nein |
| Geber - SPS | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Zählkanäle
| Ausführung | zwei 9-polige DSUB Buchsen |
| Auswertung | 1fach, 2fach, 4fach |
| Betriebsarten | Inkremental oder Auf-/Abwärtszähler per Software einstellbar |
| Eingangsfilter | 2 Zeiten per Software einstellbar |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Gebereingänge | Symmetrisch und asymmetrisch |
| Geberversorgung | 5 bis 30 V extern |
| Zähltiefe | 32 Bit |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | 8-polige Feldklemme ist im Lieferung enthalten |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckbar auf | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3NC150.6Beschreibung:
2005 Zählmodul, 2 Eingänge für Inkrementalgeber, 32 Bit, Eingangsfrequenz 100 kHz, Geberversorgung 5 bis 30 VDC, 2 analoge Ausgänge ±10 V, 12 Bit, 8-polige Feldklemme im Lieferumfang enthalten!
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3NC150.6 | PDF / 845 KB |