Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
EAC | Ja |
Materialnummer:
3IP152.60-1Beschreibung:
2005 Programmierbarer I/O-Prozessor 850 KB SRAM, 512 KB FlashPROM 1 RS232 Schnittstelle 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig 12 FET-Ausgänge 24 VDC, 2,5 A Schaltfrequenz 2 kHz 1 Eingang 24 VDC, 20 µs, Sink Eingangsfrequenz 10 kHz Strommessung der Ventile Feldklemmen gesondert bestellen!