3IF761.9

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x PROFIBUS DP V0 Slave
Allgemeines
Statusanzeigen Daten senden/empfangen pro Schnittstelle
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Status LEDs
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 0,15 W
5 VDC 1,2 W
gesamt 1,35 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus PROFIBUS DP V0 Slave
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF761.9
Beschreibung:
  • Profibus DP Slave Anschaltung
  • RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232-Schnittstelle
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC916.9 Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 3IF761.9 EXE / 429 KB
AS 3.0 Upgrade 3IF761.9 EXE / 414 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF761.9) EXE / 330 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF761.9 PDF / 467 KB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
3IF761.9 GSD Paket ZIP / 7 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo