Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 Triac Ausgänge 120 VAC in 2 Gruppen |
Allgemeines
Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
extern | 6 W, Gleichzeitigkeitsfaktor = 50 % |
intern | |
24 VDC | - |
5 VDC | 1,5 W |
gesamt | 1,5 W |
Potenzialtrennung | |
Gruppe - Gruppe | Ja |
Kanal - Kanal | Nein (gleiche Gruppe) |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Triac Ausgänge
Ausführung | Triac |
Ausgangsnennstrom | 1,0 A |
Gruppennennstrom | 2,0 A |
Nennfrequenz | 45 bis 63 Hz |
Nennspannung | 120 VAC |
Sensorversorgung | Extern |
Summennennstrom | 4,0 A |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DO690.6Beschreibung:
2005 Digitales Ausgangsmodul, 8 Triac-Ausgänge 120 VAC, 1 A, 2 potenzialgetrennte Ausgangsgruppen, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3DO690.6 | PDF / 310 KB |