Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 32 digitale Eingänge 24 VDC in 8 Gruppen |
Allgemeines
| Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal |
| Leistungsaufnahme | |
| 24 VDC | - |
| 5 VDC | 1,5 W |
| gesamt | 1,5 W |
| Potenzialtrennung | |
| Gruppe - Gruppe | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein (gleiche Gruppe) |
| Kanal - SPS | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Digitale Eingänge
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Sink oder Source |
| Eingangsfilter | |
| Hardware | ≤ 1,2 ms |
| Software | - |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 60°C |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Die Kontaktierung erfolgt über DSUB Anschlüsse und Flachbandkabel |
| Abmessungen | |
| Breite | System 2005 einfachbreit |
| Steckbar auf | |
| Basiseinheit | Ja |
| Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3DI477.6Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 32 Eingänge 24 VDC, 1,2 ms, Sink/Source, 8 potenzialgetrennte Eingangsgruppen
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (3DI477.6) | EXE / 398 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (3DI477.6) | EXE / 398 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3DI477.6 | PDF / 1 MB |