Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Eingänge 24 VDC in 4 Gruppen
Allgemeines
Statusanzeigen I/O Funktion pro Kanal
Leistungsaufnahme
24 VDC -
5 VDC 1,5 W
gesamt 1,5 W
Potenzialtrennung
Gruppe - Gruppe Ja
Kanal - Kanal Nein (gleiche Gruppe)
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Digitale Eingänge
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink oder Source
Eingangsfilter
Hardware ≤ 1,2 ms
Software -
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3DI476.6
Beschreibung:
2005 Digitales Eingangsmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 1,2 ms, Sink/Source, 4 potenzialgetrennte Eingangsgruppen, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3DI476.6) EXE / 397 KB
V3.0 HW Upgrade (3DI476.6) EXE / 397 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3DI476.6 PDF / 340 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo