Kurzbeschreibung
Modulträger | 6, 9, 12 oder 15 Steckplätze, wahlweise mit oder ohne Pufferbatterie |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Modulträger
Anzahl Steckplätze | 15 |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 360 mm |
Höhe | 165 mm |
Tiefe | 23 mm |
Materialnummer:
3BP152.4Beschreibung:
2005 Rückwandmodul, 9 Steckplätze
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt System 2005 Modulträger | PDF / 1 MB |