3BP151.41

Kurzbeschreibung
Modulträger 6, 9, 12 oder 15 Steckplätze, wahlweise mit oder ohne Pufferbatterie
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Modulträger
Anzahl Steckplätze 15
Pufferbatterie Die Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten
Pufferdauer Siehe technische Daten des verwendeten Prozessormoduls
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 480 mm
Höhe 165 mm
Tiefe 23 mm
Materialnummer:
3BP151.41
Beschreibung:
2005 Rückwandmodul, 12 Steckplätze, mit Pufferbatterie
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt System 2005 Modulträger PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo