3BP150.4

Kurzbeschreibung
Modulträger 6, 9, 12 oder 15 Steckplätze, wahlweise mit oder ohne Pufferbatterie
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Modulträger
Anzahl Steckplätze 15
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 600 mm
Höhe 165 mm
Tiefe 23 mm
Materialnummer:
3BP150.4
Beschreibung:
2005 Rückwandmodul, 15 Steckplätze
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt System 2005 Modulträger PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo