Kurzbeschreibung
Zubehör | Blindmodul |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3BM150.9Beschreibung:
2005 Blindmodul
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3BM150.9 | PDF / 134 KB |