3AI775.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 analoge Eingänge 0 bis 20 mA
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per SW Status
Wandler Ja, per Status LED
Leistungsaufnahme
24 VDC 3,5 W
5 VDC 1,0 W
gesamt 4,5 W
Potenzialtrennung
Kanal - Kanal Nein
Kanal - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Statusanzeigen Wandlerfunktion, Startimpuls für Software Taktung
Analoge Eingänge
Eingang 0 bis 20 mA
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit <1 ms für alle Eingänge <1,5 ms mit aktivierter Mittelwertbildung
Ausgabeformat INT
Bürde 50 Ω
Betriebsarten Zyklische Messung mit optionaler Mittelwertbildung, Software Taktung direkt, Software Taktung mit Zeitvorgabe (2 - 65,535 ms)
Grundgenauigkeit ±0,1% bei 25°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Anmerkung Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen
Materialnummer:
3AI775.6
Beschreibung:
2005 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
3TB170.91 2005 Feldklemme, 20-polig, Push-in-Klemme
3TB170.9 2005 Feldklemme, 20-polig, Schraubklemme
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3AI775.6) EXE / 403 KB
V3.0 HW Upgrade (3AI775.6) EXE / 403 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3AI775.6 PDF / 378 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo