Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 analoge Eingänge ±10 V |
Zubehör | - |
Allgemeines
Statusanzeigen | Wandlerfunktion, Startimpuls für Software Taktung |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per SW Status |
Wandler | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 3,5 W |
5 VDC | 1,0 W |
gesamt | 4,5 W |
Potenzialtrennung | |
Kanal - Kanal | Nein |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Ja |
Analoge Eingänge
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3AI350.6Beschreibung:
2005 Analoges Eingangsmodul, 8 Eingänge, ±10 V, 12 Bit, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3AI350.6) | EXE / 398 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3AI350.6) | EXE / 397 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3AI350.6 | PDF / 389 KB |