Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2IF101.60-1Beschreibung:
2010 Schnittstellenmodul 64 + 404 KB SRAM, 256 KB FlashPROM 1 RS232 Schnittstelle 1 potentialgetrennte RS232/TTY 1 RS485/RS422 Schnittstelle potentialgetrennt, netzwerkfähig 1 CAN Schnittstelle potentialgetrennt, netzwerkfähig 1 ETHERNET Anschluss, BNC-Buchse potentialgetrennt, netzwerkfähig
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 | Busadapter, CAN, 1 CAN Schnittstelle |
0AC913.92 | Busadapter, CAN, 2 CAN Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB) |
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
7AC911.9 | Busstecker, CAN |
Undefined
0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv Für PROFIBUS Netzwerke, Remote I/O Standard-Hutschienenmontage Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 2IF101.60-1 | PDF / 140 KB |