Materialnummer:
1A43S1:U5Beschreibung:
B&R SafeDESIGNER Maintenance Upgrade mehrfach -------- B&R Automation Software Upgrade-Service Vereinbarung Abgeschlossen zwischen dem Käufer des Upgrade-Service Paketes, nachfolgend Kunde genannt und der Fa. Bernecker + Rainer Industrie- Elektronik Ges.m.b.H., A - 5142 Eggelsberg, B&R Straße 1, nachfolgend B&R genannt. 1) Gegenstand der Vereinbarung Gegenstand der Vereinbarung ist die Dienstleistung des Upgrade-Service durch den Kauf des Upgrade-Service Paketes mit der Bestellnummer 1A43S1:U1 oder 1A43S1:U5 oder 1A43S1:UU. 2) Dienstleistung des Upgrade-Service Die Dienstleistung des Upgrade-Service umfasst die kostenlose Lieferung der jeweils aktuellsten Version der B&R Automation Software an die Adresse des Kunden durch die Fa. B&R für die Dauer von 12 Monate ab Kaufdatum. 3) Lieferumfang Die Lieferung wird durch den Kunden mit der Funktion "CD Bestellen" auf der B&R Homepage unter "Produktbezogene Downloads > Automation Software" ausgelöst. Je nach bestelltem Upgrade-Service Paket erhält der Kunde die entsprechende Anzahl von DVD-ROM Datenträgern: Upgrade-Service Paket max. Anzahl DVD-ROM 1A43S1:U1 1 Stk. 1A43S1:U5 5 Stk. 1A43S1:UU 20 Stk. 4) Verlängerung des Upgrade-Service Die Laufzeit des Upgrade-Service wird von B&R automatisch nach Ablauf der 12 Monate um weitere 12 Monate verlängert, ausgenommen B&R wird vom Kunden mit der Beendigung des Upgrade-Service beauftragt. 5) Beendigung des Upgrade-Service Die Upgrade Lieferungen durch B&R werden eingestellt, wenn B &R vom Kunden 4 Wochen vor dem Ablauf der Laufzeit von 12 Monaten schriftlich mit der Beendigung der Upgrade-Service Vereinbarung beauftragt wird.