0TB710.92

Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,00 mm²
Anmerkung Mechanische Entriegelungshilfe
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 10
Art der Klemmung Ausführung als Push-in-Klemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
0TB710.92
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0TB710.9x PDF / 586 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo