0TB2105.4112

Feldklemme
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 5
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung AX2
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 2,50 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 15 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
0TB2105.4112
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 5-polig, AX2, Federzugklemme 2,5 mm²

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo