Feldklemme
| Anmerkung | Nenndaten nach UL |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | AX2 |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,50 mm² |
| eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
| feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
| Anzugsmoment | 0,4 bis 0,5 Nm |
Materialnummer:
0TB2102.4012Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 2-polig, AX2, Schraubklemme 2,5 mm²