Allgemeines
| Klemmen | Stabile Schraubklemmen |
| Statusanzeigen | |
| Betrieb | LED, grün |
| Überlast | LED, rot |
| Zulassungen |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| Ausgang | |
| starr | 0,5 bis 16 mm² / AWG 22 bis 8 |
| flexibel | 0,50 bis 10 mm² / AWG 22 bis 8 |
| Eingang | |
| starr | 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10 |
| flexibel | 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10 |
Eingang
| Eingangsspannung | 3 AC 340-575 V, 47-63 Hz |
| Eingangsstrom | 3 x 3,0 A |
| Externe Absicherung | Über drei handelsübliche thermomagnetische Leitungsschutzschalter |
| Transientenverhalten | Aktives Transientenfilter, daher transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
| Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
| Ausgangsleistung | 960 W |
| Nennspannung | DC 24-28 V (Voreinstellung: 24,5 V ±0,5%) |
| Rückeinspeisefestigkeit | 35 V |
| Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
| Überspannungsschutz | 32 V ±10%: Übergang in Hiccup-Betrieb |
| Zulässige Ausgangsbelastung | |
| TU = 0 bis 45°C | 24 V / 45 A (1080 W) bzw. 28 V / 38 A (1064 W) |
| TU = 0 bis 60°C | 24 V / 40 A (960 W) bzw. 28 V / 35 A (980 W) |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
| Wirkungsgrad | typ. 92,5 % (400 VAC, 24 V / 40 A) |
| MTBF | 305.000 h |
| Verluste | typ. 78 W (400 VAC, 24 V / 40 A) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 70°C |
| Lagerung | -25 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
| Abmessungen | |
| Breite | 275 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 117 mm (+Tragschiene) |
| Gewicht | 3300 g |
| Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS340.1Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 40 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schienen Montage
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0PS340.1 | PDF / 826 KB |