Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Klemmen Stabile Schraubklemmen
Statusanzeigen
Abschaltung im Fuse Mode LED, rot
Betrieb LED, grün
Zulassungen
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
flexibel 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10
starr 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10
Eingang
Eingangsspannung 2 AC und 3 AC 340 bis 576 V, 47 bis 63 Hz
DC 450 bis 820 V
Eingangsstrom (bei 24 V / 10 A) 3 x 0,8/0,7 A bei 400/500 VAC
2 x 1,2/1 A bei 400/500 VAC
Externe Absicherung Jede Phase ist intern abgesichert
Externe Absicherung evt. für Leitungsschutz
Transientenverhalten Transientenfest nach VDE 0160 / W2
Ausgang (inklusive Logik)
Ausgangsentstörung Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein
Ausgangsleistung 240 W
Nennspannung 24 bis 28 VDC (Voreinstellung: 24,5 V ±0,5%)
Rückeinspeisefestigkeit 34 V
Schutzfunktionen Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest
Überspannungsschutz typ. 36 V, max. 39 V
Zulässige Ausgangsbelastung
TU = 0 bis 45°C 24 V / 12 A bzw. 28 V / 10,3 A (288 W)
TU = 0 bis 60°C 24 V / 10 A bzw. 28 V / 8,6 A (240 W)
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
MTBF (Zuverlässigkeit)
2-Phasenbetrieb 525.000 h
3-Phasenbetrieb 543.000 h
Wirkungsgrad / Verluste
2-Phasenbetrieb typ. 90,9 % / PV = 24,5 W (400 V)
3-Phasenbetrieb typ. 91,2 % / PV = 23,6 W (400 V)
typ. 92 % / PV = 21,4 W (500 V)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -25 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 95%
Mechanische Eigenschaften
Montage Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene
Abmessungen
Breite 89 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 117 mm (+Tragschiene)
Gewicht 980 g
Belüftung/Kühlung Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich
Materialnummer:
0PS310.1
Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 10 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schienen Montage
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0PS310.1 PDF / 728 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo