Allgemeines
| Betriebsanzeige | Grüne LED frontseitig |
| Klemmen | Stabile Schraubklemmen |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| flexibel | 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10 |
| starr | 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10 |
Eingang
| Eingangsspannung |
3 AC 340-576 V, 47-63 Hz DC 450-820 V |
| Eingangsstrom | 3 x 0,5 A |
| Externe Absicherung | Über drei handelsübliche thermomagnetische Leitungsschutzschalter |
| Transientenverhalten | Transientenfest nach VDE 0160 / W2 |
Ausgang (inklusive Logik)
| Ausgangsentstörung | Gerät hält EN 61000-6-3 (Klasse B) ein |
| Ausgangsleistung | 120 W |
| Nennspannung | 24 - 28 VDC |
| Rückeinspeisefestigkeit | 34 V (ungeeignet für induktive Lasten) |
| Schutzfunktionen | Ausgang ist kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
| Zulässige Ausgangsbelastung | 5 A bei 24 V |
| Überspannungsschutz | typ. 33 V |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
| Wirkungsgrad | typ. 89 % (3 AC 400 V, 24 V / 5 A) |
| MTBF | 410.000 h |
| Verluste | typ. 15 W (3 AC 400 V, 24 V / 5 A) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -10 bis 70°C |
| Lagerung | -25 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | max. 95% |
Mechanische Eigenschaften
| Montage | Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene |
| Abmessungen | |
| Breite | 73 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 117 mm (+Tragschiene) |
| Gewicht | 730 g |
| Belüftung/Kühlung | Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich |
Materialnummer:
0PS305.1Beschreibung:
24 VDC Netzteil, 3-phasig, 5 A, Eingang 400..500 VAC (3 Phasen), Wide Range, DIN-Schienen Montage
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 0PS305.1 | PDF / 300 KB |