Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Klemmen Fingersichere Schraubklemmen
Statusanzeigen Grüne Status LED (Puffer entladen/aufgeladen, Lade-/Entladevorgang)
Signalanschlüsse
Ausgänge 2 (Pufferbetrieb, Betriebsbereit)
Eingänge 1 (Pufferkondensator entladen)
Zulassungen
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
flexibel 0,5 bis 4 mm² / AWG 20 bis 10
starr 0,5 bis 6 mm² / AWG 20 bis 10
Ladebetrieb (Eingang)
Interne Sicherung Nicht vorhanden
Ladezeit 18 bis 27 s (Erstladung)
Leistungsaufnahme typ. 1,9 W
Nennspannung DC 24 V
Ruhestromaufnahme typ. 80 mA
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom <600 mA
Pufferbetrieb (Ausgang)
Pufferstrom 0 bis 20 A
Rückeinspeisefestigkeit 35 V
Strombegrenzung > 20 A
Pufferspannung
Ansprechschwelle Wählbar über Steckbrücke
„22,5V fixed“ Feste Ansprechschwelle 22,5 V
„Vin -1V“ Variable Ansprechschwelle (1 V unter Vin) 23-27,8 V
Pufferzeit
typisch 0,31 s bei 22,5 V/20 A, 43 s bei 22,5 V/100 mA
garantiert 0,2 s bei 22,5 V/20 A, 28 s bei 22,5 V/100 mA
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Lebensdauer >42.000 Std. berechnete Lebenserwartung (TU = +40°C)
MTBF ca. 480.000 Std. (Betriebsbereitschaft, TU = +40°C)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 70°C
Lagerung -25 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Montage Einfache Schnappmontage auf DIN Hutschiene
Abmessungen
Breite 64 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 102 mm (+Tragschiene)
Gewicht 740 g
Belüftung/Kühlung Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich
Materialnummer:
0PB020.1
Beschreibung:
24 VDC Puffermodul, 0..20 A, 0,2 s / 20 A .. 3,6 s / 1 A, DIN-Schienen Montage
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0PB020.1 PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo