DWL@DWL10000079938
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 27.03.2012 | 432 KB | EXE | AS3.0_HW_X67DM9321.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67DM9321) Revisionsinformationen X67DM9321 Version 1.1.1.0: ID: 288270 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(912), 1\6555_7.fw(912) Version 1.1.0.0: ID: 232880 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896) Version 1.0.1.2: ID: 231255 Problem mit CanIO CPUim FeldbusDESIGNER behoben Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896) Version 1.0.1.1: ID: 216165 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896) Version 1.0.1.0: ID: 190465 Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770) |
|||||