DWL@DWL10000109465
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | * | 27.03.2012 | 442 KB | EXE | AS3.0_HW_X67DM1321.L08.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67DM1321.L08) Revisionsinformationen X67DM1321.L08 Version 1.1.2.0: ID: 288275 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(928), 1\6684_9.fw(928) Version 1.1.1.0: ID: 235410 / Support ID: 400048373 Korrektur des X67BCOnboard CompatibleCodes auf X67BCOnboardL08 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.1.0.0: ID: 232855 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.0.2.1: ID: 216155 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.0.2.0: ID: 194540 / Support ID: 400012892 Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion Neue FW V898 : Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur derKommunikations-IRQ-Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898) Version 1.0.1.0: ID: 190455 Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770) |
|||||