DWL@DWL10000103205
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.8.0 | * | 04.11.2010 | 650 KB | EXE | AS2.6_HW_5PC600.SE00-01.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-01) Revisionsinformation 5PC600.SE00-01: Version 1.0.1.0: ID#179620: AR106: USB Schnittstellen-Erweiterung fuer AP900 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID#180175: Einstelldialoge Powerlink erweitert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID#188550: APC620e Projekt kann nicht kompiliert werden wenn die Hardware vom Zielsystem geladen wurde ID#189305: Powerlink BugFix (MII Communication Pull Up resistor) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID#189310: Neue CAN IP fur SJA1000 übernommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID#194835: Problem beim Lesen des CAN Nodeschalters Auf Grund der Änderungen im SJA1000 IP konnte der Nodeschalter nicht mehr gelesen werden. Zusätzlich wurde die EPL-IP bzw. Firmware auf neuersten Stand gebracht (keine bekannten Fehler). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.5.0: ID#207920: Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V15 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MNkonnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.6.0: ID#213105: CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.7.0: ID#224155: Neue PLK und neue CAN Firmware POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert CAN: TransmitQueue Reset Kommando korrigiert CAN: Filter auf CAN RX eingebaut Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.8.0: ID#242580: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt - Aktualisierungauf POWERLINK Firmware V106 - Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 2.0.0.1: ID#242920: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt - Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106 - Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||