V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-00)

DWL@DWL10000103204

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.8.0 * 04.11.2010 655 KB EXE AS2.6_HW_5PC600.SE00-00.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (5PC600.SE00-00)

Revisionsinformation 5PC600.SE00-00:

Version 1.0.0.1:

ID#172420: Unterstuetzung 5PC600.SE00-00


Version 1.0.1.0:

ID#179615: AR106: USB Schnittstellen-Erweiterung fuer AP900

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID#180160: Einstelldialoge Powerlink erweitert

GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID#185730: APC620e Projekt kann nicht kompiliert werden wenn die Hardware vom Zielsystem geladen wurde

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#188585: Powerlink BugFix (MII Communication Pull Up resistor)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID#189070: Neue CAN IP fur SJA1000 übernommen

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.4.0:

ID#194830: Problem beim Lesen des CAN Nodeschalters

Auf Grund der Änderungen im SJA1000 IP konnte der Nodeschalter nicht mehr gelesen werden. Zusätzlich wurde die EPL-IP bzw. Firmware auf neuersten Stand gebracht (keine bekannten Fehler).

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.4.1:

ID#200725: Neue EPL Firmware (V44) integriert

CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.)

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.5.0:

ID#207530: Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V15

POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.6.0:

ID#213100: CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.7.0:

ID#223850: Neue PLK und neue CAN Firmware

POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
CAN: TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
CAN: Filter auf CAN RX eingebaut

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.8.0:

ID#242550: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt

- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 2.0.0.1:

ID#242900: POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt

- Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106
- Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt

Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo