DWL@DWL10000848951
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.1 | * | 18.08.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20BC008T.exe | |
| Beschreibung |
V6.5 HW Upgrade (X20BC008T) Revisionsinformationen X20BC008T Version 1.0.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: RKFY-11792 Unterstützung für OPC UAFX Technologie Paket 6.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: RKFY-7474 Unterstützung X20BC008T Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 16.03.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20BC008T.exe | |
| Beschreibung |
V6.5 HW Upgrade (X20BC008T) Revisionsinformationen X20BC008T Version 1.0.0.0: ID: RKFY-11792 Unterstützung für OPC UAFX Technologie Paket 6.6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: RKFY-7474 Unterstützung X20BC008T Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||