DWL@DWL10000868296
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.2 | * | 08.10.2026 | 485 KB | EXE | AS6_HW_4PPC650.0702-020.exe | |
| Beschreibung |
V6.5 HW Upgrade (4PPC650.0702-020) Revisionsinformationen 4PPC650.0702-020 Version 1.0.0.2: ID: AQAJ-14766 Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-8948 Unterstützung der PowerPanel C650 Serie ab AS6.5/AR6.6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 28.07.2026 | 473 KB | EXE | AS6_HW_4PPC650.0702-020.exe | |
| Beschreibung |
V6.5 HW Upgrade (4PPC650.0702-020) Revisionsinformationen 4PPC650.0702-020 Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-8948 Unterstützung der PowerPanel C650 Serie ab AS6.5/AR6.6. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143) |
|||||