DWL@DWL10000820632
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0 | * | 31.08.2026 | 658 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.3.1.0: ID: AQAJ-13939 Neue APC3200 MTCX Version V01.04 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht. - Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01. - Optimierungen des internen Netzteils. - Unterstuetzung des 5APC3200.RPL4-000 und 5PPC3200.RPL4-000 CPU Board ab AR 6.7.8. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(104) Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-12277 Folgende Änderungen: - Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6: Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches füreine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden. - Datentyp der Temperaturen im IOMapping von UINT auf INT geändert, somitkönnen nun auch negative Werte angezeigt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-12257 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neueHWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-11684 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-11517 Neue MTCX FW V01.02 für APC3200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 15.04.2026 | 655 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.3.0.0: ID: AQAJ-12277 Folgende Änderungen: - Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6: Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden. - Datentyp der Temperaturen im IOMapping von UINT auf INTgeändert, somit können nun auch negative Werte angezeigt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-12257 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebungdes Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-11684 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalenAngreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS:8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-11517 Neue MTCX FW V01.02 für APC3200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.1.0 | * | 15.01.2026 | 654 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.2.1.0: ID: AQAJ-12257 Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System: Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-11684 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-11517 Neue MTCX FW V01.02 für APC3200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 12.12.2025 | 654 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.2.0.0: ID: AQAJ-11684 Folgende Änderungen: - Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-11517 Neue MTCX FW V01.02für APC3200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 14.10.2025 | 947 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-11517 Neue MTCX FW V01.02 für APC3200 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte in Kombination mit einem PPC3200 nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(102) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 10.06.2025 | 945 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL3-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (5APC3200.RPL3-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL3-000 Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9825 Unterstützung der AutomationPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\12411_0.fw(101) |
|||||