DWL@DWL10000814262
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 28.08.2025 | 792 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIFM0.FCAN-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.1 HW Upgrade (5ACCIFM0.FCAN-000) Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FCAN-000 Version 1.1.0.0: ID: AQAJ-10294 Neue CAN FW mit folgenden Änderungen: Sporadische CAN ERRORFRAMES in Kombination mit einen CAN Teilnehmer eines Fremdherstellers. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10404_0.pci(7) Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9487 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 im SL2 des MPC3100 ab folgenden Versionen: - AS 6.1.1 - AR 6.3.2 -5MPC3100.K038-000 V1.2.0.0 - 5MPC3100.K35F-000 V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10404_0.pci(4) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 17.03.2025 | 791 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIFM0.FCAN-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.1 HW Upgrade (5ACCIFM0.FCAN-000) Revisionsinformationen 5ACCIFM0.FCAN-000 Version 1.0.0.0: ID: AQAJ-9487 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 Unterstützung der 5ACCIFM0.FCAN-000 im SL2 des MPC3100 ab folgenden Versionen: - AS 6.1.1 - AR 6.3.2 - 5MPC3100.K038-000 V1.2.0.0 - 5MPC3100.K35F-000 V1.2.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\10404_0.pci(4) |
|||||