DWL@DWL10000797493
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.0 | * | 27.02.2025 | 8 MB | EXE | AS6_HW_XEPIMC200.02.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (XEPIMC200.02) Revisionsinformationen XEPIMC200.02 Version 1.5.1.0: ID: RKFY-8968 AS6 CAN-I/O Master Konfiguration : Einstellungen für CANopen compliancy entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(8) Version 1.5.0.0: ID: 779180 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nachPowerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(8) Version 1.4.4.0: ID: 754280 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Aktualisierte Moduldokumentation V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(7) Version 1.4.3.0: ID: 747800 Beschreibungstextder digitalen Ausgänge im HWX auf "Sink" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(7) Version1.4.2.0: ID: 694710 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 699660 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(7) Version 1.3.0.0: ID: 679425 Korrektur der Klemmentemperaturkompensation der Temperatureingänge 1-8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 681330 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107), 1\63280_1.fp(7) Version 1.2.0.0: ID: 667980 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(105), 1\63280_1.fp(6) Version 1.1.0.0: ID: 636450 Unterstützung XEPIMC200.02 AR Version B4.53 bis Z4.59 AR Version A4.63 und höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(105), 1\63280_1.fp(6) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 29.08.2024 | 8 MB | EXE | AS6_HW_XEPIMC200.02.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (XEPIMC200.02) Version 1.5.0.0: ID: 779180 Betriebsart iCN am POWERLINK: mögliches Verbindungsproblem zum Manager nach Powerfail behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62211_1.fw(107) Version 1.4.4.0: ID: 754280 / Support ID: 400376860 Fehlerkorrektur CANopen: Paketgröße änderte sich durch Aufruf des RESET_NODE Kommandos Aktualisierte Moduldokumentation V1.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107) Version 1.4.3.0: ID: 747800 Beschreibungstext der digitalen Ausgänge im HWX auf "Sink" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107) Version 1.4.2.0: ID: 694710 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 699660 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107) Version 1.3.0.0: ID: 679425 Korrektur der Klemmentemperaturkompensation der Temperatureingänge 1-8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 681330 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.02 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(107) Version 1.2.0.0: ID: 667980 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: 636450 Unterstützung XEPIMC200.02 AR Version B4.53 bis Z4.59 AR Version A4.63 und höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(105) |
|||||