V6.0 HW Upgrade (X90CP172.48-00)

DWL@DWL10000774743

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.3.0 * 18.03.2026 5 MB EXE AS6_HW_X90CP172.48-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90CP172.48-00)

Revisionsinformationen X90CP172.48-00

Version 1.5.3.0:

ID: RKFY-11585
Falscher Beschreibungstext für Dither
Der Beschreibungstext für Dither wird entfernt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.5.2.0:

ID: 786540
Kapitel "Konfiguration" in der Hilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.5.0.0:

ID: 780595
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762070
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 729195
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714640
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 703145
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurchist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694785
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694890
Beschreibung der Digitalen Eingänge 25-32 falsch
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID: 692919
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTPServer aktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673580
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 668100
AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.2.0:

ID: 656130
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu8 kHz im H-Brücken Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 589270
Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 616965
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617580
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID:573920
Unterstützung X90CP172.48-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(23)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.2.0 * 29.04.2024 6 MB EXE AS6_HW_X90CP172.48-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90CP172.48-00)

Revisionsinformationen X90CP172.48-00

Version 1.5.2.0:

ID: 786540
Kapitel "Konfiguration" in der Hilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.5.1.0:

ID: 785755
Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 785770
Neues Datenblatt Version 2.10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.5.0.0:

ID: 780595
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiertwurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762070 / Support ID: 400392864
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 729195 / Support ID: 400352024
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werden ergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714640
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 703145
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694785
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694890
Beschreibung derDigitalen Eingänge 25-32 falsch
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID:692919
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673580
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 668100
AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version1.2.2.0:

ID: 656130
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestens AS Version 4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz im PWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 589270 / Support ID: 400249041
Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 616965 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617580 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573920
Unterstützung X90CP172.48-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation StudioHilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wirdder Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfallsist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(23)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 01.02.2024 5 MB EXE AS6_HW_X90CP172.48-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90CP172.48-00)

Revisionsinformationen X90CP172.48-00

Version 1.5.0.0:

ID: 780595
Fehler im AB Zähler Modus behoben
Wenn ein Kanal als "Digital Input source" konfiguiert wurde, so wurde das "Counter" Register bei Initialisierung nicht auf 0 gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(54)

Version 1.4.6.0:

ID: 762070 / Support ID: 400392864
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.4.0:

ID: 729195 / Support ID: 400352024
Unterstützung für 6 A Parallel Kanäle
Wenn zwei 6 A Kanäle parallel geschaltet werdenergibt sich ein maximaler Strom von 12 A. Achtung: Wenn 4 A und 6 A Kanäle parallel geschaltet werden dürfen beide Kanäle nur mit je 4 A belastet werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.3.0:

ID: 714640
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.4.0.0:

ID: 703145
Unterstützung zweiter Core für I/O Verarbeitung
Die Verarbeitung der Onboard Input-Daten kann optional auf dem zweiten CPU-Core durchgeführt werden, dadurch ist mehr CPU Rechenleistung für die Applikation verfügbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.1.0:

ID: 694785
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.9
GeänderteKanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694890
Beschreibung der Digitalen Eingänge 25-32 falsch
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.3.0.0:

ID: 692919
TFTP Server aktivieren
Um einen Firmware Update der Mobile Panels zu ermöglichen muss der TFTP Server aktiviert werden
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.4.0:

ID: 673580
Beschreibungstext des Summenstroms auf 0-45 A geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.3.0:

ID: 668100
AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration: Loss of remanent data
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.2.2.0:

ID: 656130
Verbesserter I/O
Voraussetzung mindestens AS Version4.7.1 mit AR 4.71

Neu hinzugekommene Funktionen:

Analoge Funktionen:

Widerstandsmessung 0-50 kOhm
Temperaturmessung PT1000
Strommessung 4-20 mA

Digitale Ausgängskanäle:

Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A

PWM Betrieb:

H-Brücke
Dithering
Einstellbare Strombegrenzung 0-4 A bzw. 0-6 A
bis zu 4 kHz imPWM Betrieb, bis zu 8 kHz im H-Brücken Modus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24), 2\60333_1.fp(50)

Version 1.0.3.0:

ID: 589270 / Support ID: 400249041
Dokumentation zur Sensorversorgung verbessert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 616965 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden,wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 617580 / Support ID: 400261388
Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF9 (CAN3)
Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung fürIF9 (CAN3) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelunghinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(24)

Version 1.0.2.0:

ID: 573920
Unterstützung X90CP172.48-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe überdie Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. ImAnschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60333_1.fp(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo