DWL@DWL10000857138
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 19.08.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X90BC124.32-00M.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00M) Revisionsinformationen X90BC124.32-00M Version 1.3.1.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: RKFY-11383 Anpassungen an die Version X90BC124.32-00 Alle Eigenschaften mit der nicht DNV Version gleichziehen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: RKFY-10984 Erste Version Neues Modul Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.1.0 | * | 22.05.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X90BC124.32-00M.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00M) Revisionsinformationen X90BC124.32-00M Version 1.3.1.0: ID: RKFY-11383 Anpassungen an die Version X90BC124.32-00 Alle Eigenschaften mit der nicht DNV Version gleichziehen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: RKFY-10984 Erste Version Neues Modul Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||