V6.0 HW Upgrade (X67DS838A.L12)

DWL@DWL10000789021

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 24.04.2026 4 MB EXE AS6_HW_X67DS838A.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DS838A.L12)

Revisionsinformationen X67DS838A.L12

Version 1.2.0.0:

ID: TDYD-9538
Unterstützung BOOL[8] Prozessdaten und problem im Parameterserver beheben
hwx-Anpassung:
Zusätzlich steht nun auch der Datentyp BOOL[8] für die Input‑ und Output‑Prozessdaten zur Verfügung, bei dem die acht Bits im I/O‑Mapping als einzelne boolesche Werte abgelegt sind.
Bei den ParameterCtrOut wurde eine Korrektur der Registeradressen im HWX-Filedurchgeführt.

FW-Anpassung:
In der Sequenz für die Datenspeicherung (Parameterserver) waren zusätzliche Kommandos enthalten die in Kombination mit manchen Geräten zu Problemen führten. Diese Problem würde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(305)

Version 1.1.0.0:

ID: QCAS-183
DPS wurde fehlerhaft konfiguriert
korrigierte Parameter für DPS

Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(303)

Version 1.0.0.0:

ID: 779270
Unterstützung X67DS838A.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(300)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 29.11.2024 4 MB EXE AS6_HW_X67DS838A.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DS838A.L12)

Revisionsinformationen X67DS838A.L12

Version 1.1.0.0:

ID: QCAS-183
DPS wurde fehlerhaft konfiguriert
korrigierte Parameter für DPS

Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(303)

Version 1.0.0.0:

ID: 779270
Unterstützung X67DS838A.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(300)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 24.05.2024 4 MB EXE AS6_HW_X67DS838A.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DS838A.L12)

Revisionsinformationen X67DS838A.L12

Version 1.0.0.0:

ID: 779270
Unterstützung X67DS838A.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\11705_1.fw(300)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo