V6.0 HW Upgrade (X67DM1321.L12)

DWL@DWL10000878436

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.1.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X67DM1321.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DM1321.L12)

Revisionsinformationen X67DM1321.L12

Version 1.3.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 528260
Register für FeldbusDesigner geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(928), 1\6685_9.fw(928)

Version 1.1.3.0:

ID: 288280
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(928), 1\6685_9.fw(928)

Version 1.1.2.0:

ID: 242860
Korrektur des X67BCOnboard Compatible Codes
Der neue Compatible Code "X67BCOnboardL12" verursachte Probleme in Kombination mit dem X67BC8321.L12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912)

Version 1.1.1.0:

ID: 239470
Korrektur des X67BCOnboard CompatibleCodes auf X67BCOnboardL12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912)

Version 1.1.0.0:

ID: 232865
Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912)

Version 1.0.3.2:

ID:231235
Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912)

Version 1.0.3.1:

ID: 216160
Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898), 1\6685_8.fw(912)

Version 1.0.3.0:

ID: 209550
CompatibleCode hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898)

Version 1.0.2.0:

ID: 194545
Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion
Neue FW V898 : Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur derKommunikations-IRQ-Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770), 1\6685_6.fw(898)

Version 1.0.1.0:

ID: 190460
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6685_1.fw(532), 1\6685_5.fw(770)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo