DWL@DWL10000840972
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | * | 02.12.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20SM1444-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20SM1444-1) Revisionsinformationen X20SM1444-1 Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8836 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62445_2.fw(11) Version 1.3.0.0: ID: 773480 Modelfile für Buskoppler-Betrieb angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62445_2.fw(11) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 722085 SDC Kommunikation für QuickStop verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 729090 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62445_2.fw(9) Version 1.0.2.0: ID: 712175 Fehler in der Kanalbeschreibung korrigiert Bit für "CurrentControlEnabel" im Funktionsmodell "Standard und SDC ein" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 712265 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62445_2.fw(5) Version 1.0.1.0: ID: 707860 Unterstützung für X20SM1444-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62445_2.fw(5) |
|||||