DWL@DWL10000840915
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.2 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20RT8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20RT8201) Revisionsinformationen X20RT8201 Version 3.0.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 3.0.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Dasvon B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8830 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.8.0.0: ID: TDYD-9559 Korrigiertes Totzeit-Verhalten im rtiPWM Funktionsblock Totzeit kann über das Bit 3 im Register "Mode" aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.1.0: ID: 689435 Begrenzung der Zykluszeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 689465 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(430),1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.6.0.0: ID: 650585 Zusätzliches Statusbit für rtiABRPos Referenzimpulsausfall Ein zusätzliches Statusbit wurde eingeführt, dass auch einen Ausfall des Referenzimpulses detektiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 623550 Startzeit bei Modul X20RT8201 hat sich durch das Upgrade Version 1.3.0.0 verlängert Startzeit Verhalten wurde verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.1.0: ID: 601830 Korrektur HWX-File Parameter-Angabe korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.0.0: ID: 594485 Unterstützung neue HW Variante 4 mit FW V420 Behebung Bootupprobleme Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 594895 Konfiguration "Blackout Mode" hinzufügen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.2.0.0: ID: 590135 Korrektur des Verhaltens der Timestamp Ausgänge Verhalten des Timestamp Bit 0Flags für CntTs und LatchTs korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 591725 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420) Version 1.1.1.0: ID: 530770 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(320), 1\58714_3.fw(320) Version 1.1.0.0: ID: 426125 Unterstützung X20RT8201 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(240), 1\58714_3.fw(240) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.0.0.1 | * | 18.08.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20RT8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20RT8201) Revisionsinformationen X20RT8201 Version 3.0.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8830 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.8.0.0: ID: TDYD-9559 Korrigiertes Totzeit-Verhalten im rtiPWM Funktionsblock Totzeit kann über das Bit 3 im Register "Mode" aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.1.0: ID: 689435 Begrenzung der Zykluszeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 689465 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.6.0.0: ID: 650585 Zusätzliches Statusbit für rtiABRPos Referenzimpulsausfall Ein zusätzliches Statusbit wurde eingeführt, dass auch einen Ausfall des Referenzimpulses detektiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 623550 Startzeit bei Modul X20RT8201 hat sich durch das Upgrade Version 1.3.0.0 verlängert Startzeit Verhalten wurde verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.1.0: ID: 601830 Korrektur HWX-File Parameter-Angabe korrigiert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.0.0: ID: 594485 Unterstützung neue HW Variante 4 mit FW V420 Behebung Bootupprobleme Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 594895 Konfiguration "Blackout Mode" hinzufügen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.2.0.0: ID: 590135 Korrektur des Verhaltens der Timestamp Ausgänge Verhalten des Timestamp Bit 0 Flags für CntTs und LatchTs korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 591725 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420) Version 1.1.1.0: ID: 530770 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(320), 1\58714_3.fw(320) Version 1.1.0.0: ID: 426125 Unterstützung X20RT8201 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(240), 1\58714_3.fw(240) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.0.0.0 | * | 08.04.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20RT8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20RT8201) Revisionsinformationen X20RT8201 Version 3.0.0.0: ID: RKFY-8830 Unterstützung für X2X+ Netzwerke Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.8.0.0: ID: TDYD-9559 Korrigiertes Totzeit-Verhalten im rtiPWM Funktionsblock Totzeit kann über das Bit 3 im Register "Mode" aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.1.0: ID:689435 Begrenzung der Zykluszeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 689465 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.6.0.0: ID: 650585 Zusätzliches Statusbit für rtiABRPos Referenzimpulsausfall Ein zusätzliches Statusbit wurde eingeführt, dass auch einen Ausfall des Referenzimpulses detektiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 623550 Startzeit bei Modul X20RT8201 hat sich durch das Upgrade Version 1.3.0.0 verlängert Startzeit Verhalten wurde verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.1.0: ID: 601830 Korrektur HWX-File Parameter-Angabe korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.0.0: ID: 594485 Unterstützung neue HW Variante 4 mit FW V420 Behebung Bootupprobleme Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 594895 Konfiguration"Blackout Mode" hinzufügen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.2.0.0: ID: 590135 Korrektur des Verhaltens der Timestamp Ausgänge Verhalten des Timestamp Bit 0 Flags für CntTs und LatchTs korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 591725 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420) Version 1.1.1.0: ID: 530770 Moduldokumentationaktualisiert Datenblatt V 1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(320), 1\58714_3.fw(320) Version 1.1.0.0: ID: 426125 Unterstützung X20RT8201 Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(240), 1\58714_3.fw(240) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.0 | * | 01.12.2025 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20RT8201.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20RT8201) Revisionsinformationen X20RT8201 Version 1.8.0.0: ID: TDYD-9559 Korrigiertes Totzeit-Verhalten im rtiPWM Funktionsblock Totzeit kann über das Bit 3 im Register "Mode" aktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(433), 1\58714_3.fw(433), 1\58714_4.fw(433) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.1.0: ID: 689435 Begrenzung der Zykluszeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 689465 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.6.0.0: ID: 650585 Zusätzliches Statusbit für rtiABRPos Referenzimpulsausfall Ein zusätzliches Statusbit wurde eingeführt, dass auch einen Ausfall des Referenzimpulses detektiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58714_2.fw(430), 1\58714_3.fw(430), 1\58714_4.fw(430) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 623550 Startzeit bei Modul X20RT8201 hat sich durch das Upgrade Version 1.3.0.0 verlängert Startzeit Verhalten wurde verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.1.0: ID: 601830 Korrektur HWX-File Parameter-Angabe korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.3.0.0: ID: 594485 Unterstützung neue HW Variante4 mit FW V420 Behebung Bootupprobleme Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 594895 Konfiguration "Blackout Mode" hinzufügen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 600645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420), 1\58714_4.fw(420) Version 1.2.0.0: ID: 590135 Korrektur des Verhaltens der Timestamp Ausgänge Verhalten des Timestamp Bit 0 Flags für CntTs und LatchTs korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 591725 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(420), 1\58714_3.fw(420) Version 1.1.1.0: ID: 530770 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(320), 1\58714_3.fw(320) Version 1.1.0.0: ID: 426125 Unterstützung X20RT8201 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58714_2.fw(240), 1\58714_3.fw(240) |
|||||