DWL@DWL10000797321
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.2 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20MM4455.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20MM4455) Revisionsinformationen X20MM4455 Version 1.6.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Dasvon B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: TDYD-10923 Neue Hardware-Variante und Boot-Verhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(201), 1\59556_2.fw(201) Version 1.5.0.0: ID: 782670 Kennung für Kundenspezifisch entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 662140 Dauer-Firmware-Update von X20MM4455 Durch ein Problem in der Default-Firmware der X20MM4455 kann es zueinem Dauer-Firmware-Update kommen. Durch einen POWERFAIL nach vollständigen Firmware-Transfer funktioniert das Modul wieder. Der Zeitpunkt ist aber schwierig zu erwischen, weil der nächste Update relativ schnell startet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 662155 Neuer Modus für Digitalhydraulik Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 534240 Unterstützung für AS3.09 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 490085 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 463065 Unterstützung X20MM4455 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.1 | * | 18.08.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20MM4455.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20MM4455) Revisionsinformationen X20MM4455 Version 1.6.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: TDYD-10923 Neue Hardware-Variante und Boot-Verhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(201), 1\59556_2.fw(201) Version 1.5.0.0: ID: 782670 Kennung für Kundenspezifisch entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 662140 Dauer-Firmware-Update von X20MM4455 Durch ein Problem in der Default-Firmware der X20MM4455 kann es zu einem Dauer-Firmware-Update kommen. Durch einen POWERFAIL nach vollständigen Firmware-Transfer funktioniert das Modul wieder. Der Zeitpunkt ist aber schwierig zu erwischen, weil der nächste Update relativ schnell startet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 662155 Neuer Modus für Digitalhydraulik Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 534240 Unterstützungfür AS3.09 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 490085 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 463065 Unterstützung X20MM4455 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.0 | * | 07.05.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20MM4455.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20MM4455) Revisionsinformationen X20MM4455 Version 1.6.0.0: ID: TDYD-10923 Neue Hardware-Variante und Boot-Verhalten verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(201), 1\59556_2.fw(201) Version 1.5.0.0: ID: 782670 Kennung für Kundenspezifisch entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 662140 Dauer-Firmware-Update von X20MM4455 Durch ein Problem in der Default-Firmware der X20MM4455 kann es zu einem Dauer-Firmware-Update kommen. Durch einen POWERFAIL nach vollständigen Firmware-Transfer funktioniert das Modul wieder. Der Zeitpunkt ist aber schwierig zu erwischen, weil der nächste Update relativ schnell startet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 662155 Neuer Modus für Digitalhydraulik Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 534240 Unterstützung für AS3.09 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 490085 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 463065 Unterstützung X20MM4455 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 27.08.2024 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20MM4455.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20MM4455) Version 1.5.0.0: ID: 782670 / Support ID: 400424540 Kennung für Kundenspezifisch entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 662140 Dauer-Firmware-Update von X20MM4455 Durch ein Problem in der Default-Firmware der X20MM4455 kann es zu einem Dauer-Firmware-Update kommen. Durch einen POWERFAIL nach vollständigen Firmware-Transfer funktioniert das Modul wieder. Der Zeitpunkt ist aber schwierig zu erwischen, weil der nächste Update relativ schnell startet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 662155 Neuer Modus für Digitalhydraulik Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59556_1.fw(102) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 534240 / Support ID: 400218549 Unterstützung für AS3.09 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 490085 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) Version 1.0.0.0: ID: 463065 Unterstützung X20MM4455 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59556_1.fw(100) |
|||||