DWL@DWL10000810499

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.0 * 11.02.2025 2 MB EXE AS6_HW_X20HB8815.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20HB8815)

Revisionsinformationen X20HB8815

Version 1.8.0.0:

ID: HRTT-3859
Die Konfiguration des Gerät wurde in einen "Secure by Default" Zustand versetzt, um die "Defense in Depth" Strategie des Kunden zu unterstützen.
Geänderte Default Einstellung: ARP und IP Pakete werden blockiert, können/müssen wieder aktiviert werden falls diese in der Applikation benötigt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(180), 1\46176_2.fw(180)

Version 1.7.2.0:

ID: 738685
Korrektur der PollResponse Timeout von 30ms auf 18ms
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46176_1.fw(171), 1\46176_2.fw(171)

Version 1.7.0.0:

ID: 730520
Fehlerkorrektur bei der Einstellung "Blockiere POWERLINK IP Pakete"
Mit der Einstellung „Block POWERLINK IP Packets“ werden zukünftig ARP und IP Pakete vom und zum ETH Port mit der IP-Adresse 192.168.100.x blockiert. Damit dieses Verhalten bereits beim Hochlauf aktiv ist, wird zukünftig die Konfiguration im Flash gespeichert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 734755
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987 & CVE-2020-17438)
POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, diesich auf die Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte.

POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438)
Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 734760
NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(171), 1\46176_2.fw(171)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 698610
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 704980
Unterstützung HW-Varainte 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(160), 1\46176_2.fw(160)

Version 1.4.2.0:

ID: 688455
Fehlender Parameter für die Erkennung von Netzwerktypen hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 698625
Neues Datenblatt Version 1.44
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46176_1.fw(150)

Version 1.4.1.0:

ID: 662845
OPC-UA Verbindung zwischen der CPU und einem T30 Terminal am Powerlink-TCP/IP Gateway funktioniert nicht
Wenn man ein T30 Terminal über ein Powerlink-TCP/IP Gateway (X20HB8815) mit einer CPU verbindet, anstatt direkt mit der Ethernet Schnittstelle der CPU, dann ist das Lesen der Werte der virtuellen Tasten über OPC-UA nicht möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678180
Neues Datenblatt Version 1.43
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46176_1.fw(150)

Version 1.4.0.0:

ID: 620745
EMV-Verbesserungen für GL-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(150)

Version 1.3.0.0:

ID: 467415
Erweiterung der Dokumentation
Datenblatt V1.42
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 557780
Unterstützung Hardware Revision E0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(130)

Version 1.2.1.0:

ID: 473545
Bei Verwendung der Einstellung "Block POWERLINK IP Packets" konnte die Kommunikation zwischen ETH und PLK Schnittstelle ausfallen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(120)

Version 1.2.0.0:

ID: 300000
EPlan Daten verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 392680
Neue Konfigurationsmöglichkeit
Mit dem neuen Konfigurationsparameter "Blockiere POWERLINK IP Pakete" können ARP und IP Pakete vom ETH Port mit der Quell-IP-Adresse 192.168.100.x (POWERLINK) blockiert werden.
Dies kann z.B.: notwendig sein, wenn zwei POWERLINK Netzwerke mit Safety Komponenten per X20HB8815 verbunden werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(111)

Version 1.1.1.1:

ID: 324485
AS4.0 hwx Anpassung
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(108)

Version 1.1.0.0:

ID: 277030
Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send'
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 292880
MTU Size und Asynchronous Send Priority über AS I/O Konfiguration einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46176_1.fw(107)

Version 1.0.0.2:

ID: 231465
Erste Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46176_1.fw(106)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo