DWL@DWL10000878258
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | * | 07.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20EM1612.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20EM1612) Revisionsinformationen X20EM1612 Version 1.1.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 773785 Falsche Leistungsdaten bei Netzteil-Parallelschaltung korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10397_0.pci(16), 1\10397a0.epl(142) Version 1.1.0.0: ID: 772255 Falsche Leistungsdaten korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10397_0.pci(16), 1\10397a0.epl(142) Version 1.0.1.0: ID: 748000 Gewisse Standard-Werte wurden für die Aprol Anwendungen angepasst. Die Aufteilung von den globalen und lokalen RemMem Variable, und die CyclicStack's Werte wurden angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 748005 IO-Mapping ist für die ETH-Schnittstelle verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10397_0.pci(16), 1\10397a0.epl(142) Version 1.0.0.0: ID: 705495 Unterstützung X20EM1612 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10397_0.pci(16), 1\10397a0.epl(142) |
|||||