DWL@DWL10000878255

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 07.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20EM0612.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20EM0612)

Revisionsinformationen X20EM0612

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 773800
Falsche Leistungsdaten bei Netzteil-Parallelschaltung korrigiert: berechnete Werte im AS stimmten nicht mit korrekter Dokumentation überein
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10394_0.pci(16), 1\10394a0.epl(142)

Version 1.0.1.0:

ID: 747980
Gewisse Standard-Werte wurden für die Aprol Anwendungen angepasst.
Die Aufteilung von den globalen und lokalen RemMem Variable, und die CyclicStack's Werte wurden angepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 747985
IO-Mapping ist für die ETH-Schnittstelle verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10394_0.pci(16), 1\10394a0.epl(142)

Version 1.0.0.0:

ID: 705520
Unterstützung X20EM0612
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\10394_0.pci(16), 1\10394a0.epl(142)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo